Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Z kluczem CH751 24.0 mm Stop cynku

Zamki dociskowe z uchwytem typu T, z blokadą. Dwa klucze w zestawie. Obsługa ręczna. Dostarczane z uszczelką i wstępnie ustawionym dociskiem 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20065935

Numer produktu produkcyjny:

2401120759E

25 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 86,5426 zł
25 + 61,8162 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

86,54 zł

1 x 86,5426 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Maks. docisk 6.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Szerokość otworu montażowego 22.2 mm
Całkowita szerokość uchwytu 80.0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Rodzaj klucza Z kluczem CH751
Kod towaru 8301409000
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt T, otwierany kluczem

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt