20066222
2403110061E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
---|---|
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Wysokość obudowy | 32.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.26 in |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Zakres chwytania | 20.0 mm |
Zakres chwytania | 0.787 in |
Zakres chwytania | 20.0 mm |
Zakres chwytania | 0.787 in |
Szerokość otworu montażowego | 22.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.874 in |
Całkowita szerokość uchwytu | 80.0 mm |
Całkowita szerokość uchwytu | 3.15 in |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Kod towaru | 8301409000 |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.