Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Bez klucza 24.0 mm Stop cynku

Zamki dociskowe z uchwytem typu T, bez blokady. Obsługa ręczna. Dostarczane z uszczelką i wstępnie ustawionym dociskiem 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20066307

Numer produktu produkcyjny:

2403120059E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 72,428 zł
25 + 51,7342 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

72,43 zł

1 x 72,428 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Maks. docisk 6.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Szerokość otworu montażowego 22.2 mm
Całkowita szerokość uchwytu 80.0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Rodzaj klucza Bez klucza
Kod towaru 8301409000
Orientacja montażu Uniwersalne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt