Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 35.0 mm 35.0 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20123741

Numer produktu produkcyjny:

2403120731E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 86,5426 zł
25 + 61,8162 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

86,54 zł

1 x 86,5426 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Maks. docisk 6.0 mm
Zakres chwytania 35.0 mm
Zakres chwytania 35.0 mm
Całkowita szerokość uchwytu 80.0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Kolor Czarny
Rodzaj klucza Z kluczem CH751
Kod towaru 8301409000
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt