Menu Search

Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Czarny

Zatrzaski wpuszczane z dźwignią spustową są wyposażone w podniesiony element spustowy. Zapewniają dobry docisk dzięki uszczelce i są łatwe w użyciu. Nadają się do prawych i lewych drzwi, drzwiczek szaf lub paneli. Mają regulowany zakres chwytania 24-46 mm. Spełniają wymogi normy DIN. Są malowane proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20060077

Numer produktu produkcyjny:

0771200E

99 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 39 32,6804 zł
40 + 23,3432 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

32,68 zł

1 x 32,6804 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość czoła 93.0 mm
Szerokość czoła 35.0 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 25.0 - 86.0 mm
Zakres chwytania 24.0 - 46.0 mm
Całkowita długość 109.0 mm
Mechanizm blokujący Brak blokady
Rodzaj spustu Licowany
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt