20060022
0772201E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 39 | 37,8539 zł |
40 + | 27,0385 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość czoła | 93.0 mm |
---|---|
Długość czoła | 3.661 " |
Szerokość czoła | 35.0 mm |
Szerokość czoła | 1.378 in |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 25.0 - 86.0 mm |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 0.984 - 3.386 in |
Zakres chwytania | 0 - 24.0 mm |
Zakres chwytania | 0 - 0.945 in |
Całkowita długość | 109.0 mm |
Całkowita długość | 4.291 in |
Mechanizm blokujący | Locking |
Rodzaj spustu | Licowany |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.