Menu Search

Zatrzask z dźwignią spustową 85.0 mm 35.0 mm Czarny

Zatrzaski wpuszczane z dźwignią spustową są wyposażone w podniesiony element spustowy. Zapewniają dobry docisk dzięki uszczelce i są łatwe w użyciu. Nadają się do prawych i lewych drzwi, drzwiczek szaf lub paneli. Regulowany zakres chwytania 0-24 mm, wyposażone w różne klucze. Spełniają wymogi normy DIN. Są malowane proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20121358

Numer produktu produkcyjny:

0772202E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 39 37,8539 zł
40 + 27,0385 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

37,85 zł

1 x 37,8539 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość czoła 85.0 mm
Szerokość czoła 35.0 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 25.0 - 86.0 mm
Zakres chwytania 0 - 24.0 mm
Całkowita długość 109.0 mm
Mechanizm blokujący Locking
Rodzaj spustu Licowany
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
W komplecie Nothing Included
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt