Menu Search

Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

Blokujący zatrzask ze spustem podniesionym (na klucz uniwersalny) wykonany ze stopu cynku, lakierowany proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20064419

Numer produktu produkcyjny:

1771201E

92 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 39 44,6683 zł
40 + 31,906 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

44,67 zł

1 x 44,6683 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość czoła 93.0 mm
Szerokość czoła 35.0 mm
Zakres chwytania 24.0 - 46.0 mm
Całkowita długość 109.0 mm
Mechanizm blokujący Locking
Rodzaj spustu Raised
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt