Menu Search

Zatrzask z dźwignią spustową 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

Blokujący zatrzask ze spustem podniesionym (na klucz uniwersalny) wykonany ze stopu cynku, lakierowany proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20064402

Numer produktu produkcyjny:

1772201E

51 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 39 47,8447 zł
40 + 34,1748 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

47,84 zł

1 x 47,8447 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość czoła 93.0 mm
Szerokość czoła 35.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Całkowita długość 109.0 mm
Mechanizm blokujący Locking
Rodzaj spustu Raised
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 8301300000

Produkt 1772201E zastępuje:

Zatrzask ze spustem podniesionym Blokada 24.0 mm 24.0 mm Czarny
Numer produktu Essentra: 10550670
Numer produktu produkcyjny: 493758

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt