Menu Search

Zatrzask z dźwignią spustową 110.0 mm 50.0 mm Czarny

Zatrzaski wpuszczane z dźwignią spustową są wyposażone w podniesiony element spustowy. Zapewniają dobry docisk dzięki uszczelce i są łatwe w użyciu. Nadają się do prawych i lewych drzwi, drzwiczek szaf lub paneli. Regulowany zakres chwytania 36-48 mm, bez klucza do wkładki. Spełniają wymogi normy DIN. Są malowane proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20074340

Numer produktu produkcyjny:

3771200E

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 152,8835 zł
10 + 109,2025 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

152,88 zł

1 x 152,8835 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość czoła 110.0 mm
Szerokość czoła 50.0 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 34.5 - 89.5 mm
Zakres chwytania 36.0 - 48.0 mm
Całkowita długość 125.0 mm
Mechanizm blokujący Bez wkładki
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt