20125905
3772207E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 117,2122 zł |
10 + | 83,723 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość czoła | 89.0 mm |
---|---|
Długość czoła | 3.504 " |
Szerokość czoła | 35.0 mm |
Szerokość czoła | 1.378 in |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 34.5 - 89.5 mm |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 1.358 - 3.524 in |
Zakres chwytania | 51.0 - 63.0 mm |
Zakres chwytania | 2.008 - 2.48 in |
Całkowita długość | 109.0 mm |
Całkowita długość | 4.291 in |
Mechanizm blokujący | CH751 |
Rodzaj spustu | Licowany |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
W komplecie | Nothing Included |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.