Menu Search

Zamknięcia magnetyczne wciskane

Na stanie

Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.

Grupa SR: SR5427

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Szerokość całkowita Pełny materiał Wysokość całkowita Kup
17,6873 zł - 17,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
Biały
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
10,8689 zł - 10,8689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.6 mm
Biały
7.7 mm
Polipropylen
13.3 mm
23,2358 zł - 34,2422 zł 2688 Na stanie
54.8 mm
Czarny
12.5 mm
Polistyren
15.5 mm
10201695 9,3986 zł - 15,7896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.2 mm
Biały
24.2 mm
Akrylonitryl-butadien-styren
12.3 mm
12,9544 zł - 21,7635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
10.0 mm
Akrylonitryl-butadien-styren
13.5 mm
11,3274 zł - 11,3274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
Czarny
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
15,9378 zł - 15,9378 zł 20 Na stanie
23.6 mm
Czarny
7.7 mm
Polipropylen
13.3 mm
18,7833 zł - 22,5399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
64.0 mm
Biały
10.0 mm
Akrylonitryl-butadien-styren
14.0 mm
10201701 12,9544 zł - 21,7635 zł 168 Na stanie
40.0 mm
Biały
40.0 mm
Akrylonitryl-butadien-styren
13.5 mm
19,8988 zł - 27,8584 zł 1290 Na stanie
64.0 mm
Czarny
64.0 mm
Akrylonitryl-butadien-styren
14.0 mm
10272565 10,6815 zł - 14,9541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
Biały
10.0 mm
Polipropylen
11.0 mm
15,1716 zł - 18,2059 zł 198 Na stanie
58.5 mm
Biały
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
26,3133 zł - 26,3133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.5 mm
Czarny
11.0 mm
Polipropylen
20.6 mm
17,4968 zł - 17,4968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
Czarny
9.5 mm
Polipropylen
25.4 mm
  • z 2
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Biały

10160824

Przedział cen netto
17,6873 zł - 17,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 7.7 mm 23.6 mm Biały

10160862

Przedział cen netto
10,8689 zł - 10,8689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.3 mm
  • Całkowita długość
    23.6 mm
  • Szerokość całkowita
    7.7 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Czarny

10191910

Przedział cen netto
34,2422 zł - 23,2358 zł

Zapasy magazynowe
2688 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    54.8 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polistyren
  • Materiał obudowy
    PS
Zatrzask magnetyczny 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Biały

10201695

Przedział cen netto
15,7896 zł - 9,3986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.3 mm
  • Całkowita długość
    24.2 mm
  • Szerokość całkowita
    24.2 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Czarny

10201732

Przedział cen netto
21,7635 zł - 12,9544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Czarny

10160831

Przedział cen netto
11,3274 zł - 11,3274 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 7.7 mm 23.6 mm Czarny

10160879

Przedział cen netto
15,9378 zł - 15,9378 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.3 mm
  • Całkowita długość
    23.6 mm
  • Szerokość całkowita
    7.7 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Biały

10201664

Przedział cen netto
22,5399 zł - 18,7833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    64.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Biały

10201701

Przedział cen netto
21,7635 zł - 12,9544 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Czarny

10201749

Przedział cen netto
27,8584 zł - 19,8988 zł

Zapasy magazynowe
1290 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    64.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Materiał obudowy
    ABS
Zatrzask magnetyczny 10.0 mm 39.5 mm Biały

10272565

Przedział cen netto
14,9541 zł - 10,6815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Biały

10279199

Przedział cen netto
18,2059 zł - 15,1716 zł

Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 11.0 mm 58.5 mm Czarny

10160787

Przedział cen netto
26,3133 zł - 26,3133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP
Zatrzask magnetyczny 9.5 mm 39.7 mm Czarny

10314319

Przedział cen netto
17,4968 zł - 17,4968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    39.7 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Cały materiał obudowy
    Polipropylen
  • Materiał obudowy
    PP