10064948
070E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 8,8241 zł |
50 + | 6,3029 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Czarny poliamid |
---|---|
Materiał zapadki | Nylon |
Zakres chwytania | 43.0 mm |
Zakres chwytania | 1.693 in |
Długość uchwytu | 53.3 mm |
Długość uchwytu | 2.098 in |
Długość otworu montażowego | 18.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.717 in |
Szerokość otworu montażowego | 15.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.598 in |
Wysokość obudowy | 15.0 mm |
Wysokość obudowy | 0.591 in |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany dźwignią |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.