Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
29,0075 zł - 40,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
41,2623 zł - 41,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
41,2623 zł - 41,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.