Menu Search

Zaślepki do otworów 14.3 mm 18.7 mm Biały PA66

Biała zatyczka do blachy jest wykonana z nylonu 66 znanego również pod nazwą PA66. Tę zatyczkę łatwo wciska się w wiercone otwory. Zabezpiecza i zapewnia estetyczne wykończenie. Kołnierz zatyczki ułatwia demontaż. Dzięki temu element może być wykorzystany wielokrotnie.
Numer produktu Essentra:

10126844

Numer produktu produkcyjny:

161014311302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4378 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

218,90 zł

500 x 0,4378 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 18.7 mm
d 14.3 mm
H 7.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.8 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.8 mm
Kolor Biały
Materiał PA66
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt