Menu Search

Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Biały PA66

Biała zatyczka do blachy jest wykonana z nylonu 66 znanego również pod nazwą PA66. Tę zatyczkę łatwo wciska się w wiercone otwory. Zabezpiecza i zapewnia estetyczne wykończenie. Kołnierz zatyczki ułatwia demontaż. Dzięki temu element może być wykorzystany wielokrotnie.
Numer produktu Essentra:

10126905

Numer produktu produkcyjny:

161018011302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

282,35 zł

500 x 0,5647 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.8 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.8 mm
Kolor Biały
Materiał PA66
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt