10126950
161019159902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,6735 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 24.0 mm |
---|---|
D | 0.945 in |
d | 19.1 mm |
d | 0.752 in |
H | 7.5 mm |
H | 0.295 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 3.8 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.15 in |
Minimalna grubość panelu | 0.8 mm |
Minimalna grubość panelu | 0.031 in |
Maksymalna grubość panelu | 3.8 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.15 in |
Kolor | Czarny |
Materiał | PA66 |
Typ | Profilowane |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.