Menu Search

Zaślepka do blachy 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Naturalny

Ta zaślepka została odlana z nylonu w kolorze naturalnym. Służy do zaślepiania otworów. Idealnie nadaje się do stosowania jako nasadka profilu, odbojnik lub stopka niewielkiego urządzenia.
Numer produktu Essentra:

10408056

Numer produktu produkcyjny:

62PP050BG14

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2543 zł
2500 - 9999 0,2289 zł
10000 + 0,206 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

127,15 zł

500 x 0,2543 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 1.58 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.6 mm
Kolor Naturalny
Materiał PA66
Typ Profilowane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt