Menu Search

Zaślepka do blachy 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Naturalny

Ta zaślepka została odlana z nylonu w kolorze naturalnym. Służy do zaślepiania otworów. Idealnie nadaje się do stosowania jako nasadka profilu, odbojnik lub stopka niewielkiego urządzenia.
Numer produktu Essentra:

10407912

Numer produktu produkcyjny:

62PPM18BM40

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5926 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

592,60 zł

1000 x 0,5926 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.0 mm
H 2.0 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Maksymalna grubość panelu 4.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał PA66
Typ 5
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt