Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Naturalny, Czarny, Beżowy, Szary, Biały Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2517 zł - 0,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,2569 zł - 0,2569 zł | 200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Profilowane
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,2479 zł - 0,2479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,2517 zł - 0,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Szary
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.976 in
24.8 mm
|
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Profilowane
|
||
0,5647 zł - 0,5647 zł | 1000 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,693 zł - 0,693 zł | 12550 Na stanie |
1.079 in
27.4 mm
|
Czarny
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Profilowane
|
||
0,693 zł - 0,693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.079 in
27.4 mm
|
Szary
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.976 in
24.8 mm
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,806 zł - 0,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.15 in
29.2 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Profilowane
|
||
0,8338 zł - 0,8338 zł | 15250 Na stanie |
1.205 in
30.6 mm
|
Biały
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Profilowane
|
||
0,2401 zł - 0,2401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,5647 zł - 0,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Biały
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Profilowane
|
||
0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Czarny
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Profilowane
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 4000 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Szary
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
Profilowane
|
||
0,4281 zł - 0,4281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Profilowane
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | 675 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Profilowane
|
||
0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Biały
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Profilowane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.