Zaślepki do kołnierzy z podniesionym czołem mają stożkowy kształt, dzięki czemu ciasno pasują do wnętrza rury bez konieczności stosowania narzędzi. Materiał PE chroni podniesione czoła maszyn i kołnierzy zaworów przed wnikaniem brudu i wilgoci podczas piaskowania i śrutowania.
Grupa SR: SR1372
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | h | d2 | d1 | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,51 zł - 6,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
ANSI 1"
|
||
3,5976 zł - 8,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
ANSI 2-1/2"
|
||
22,9387 zł - 56,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
ANSI 10"
|
||
6,3308 zł - 15,5105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
ANSI 4"
|
||
10154977 | 3,4861 zł - 8,541 zł | 60 Na stanie |
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
ANSI 2"
|
|
8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
ANSI 5"
|
||
4,6993 zł - 11,5133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
ANSI 3"
|
||
27,6799 zł - 67,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
ANSI 12"
|
||
18,2673 zł - 44,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
ANSI 8"
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.