Menu Search

Zaślepki elastyczne

Na stanie

Nasze elastyczne zaślepki z PVC są odporne na rozdzieranie i pękanie. Nadają się idealnie do zaślepiania otworów gwintowanych i gładkich. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych i UNF.

Series Code: SR1070

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne standardy gwintów ID d1 Kolor Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Kup
0,336 zł - 0,8233 zł 4841 Na stanie
Czarny
1/2,M12
1,1086 zł - 2,716 zł 668 Na stanie
Czarny
7/8,M24
0,7223 zł - 1,7697 zł 2580 Na stanie
Żółty
0,4239 zł - 1,0385 zł 4000 Na stanie
Czarny
3/8,M10
0,792 zł - 1,9405 zł 6000 Na stanie
Czarny
5/8,M16
10155103 1,9382 zł - 4,7488 zł 1500 Na stanie
Czarny
1-3/16,M33
0,9914 zł - 2,429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3/4,M20
0,5856 zł - 1,4349 zł 3050 Na stanie
Żółty
0,6707 zł - 1,6432 zł 9350 Na stanie
Czarny
9/16,M12
1,3498 zł - 3,3071 zł 373 Na stanie
Czarny
1-1/16,M27
0,4183 zł - 1,0249 zł 7177 Na stanie
Żółty
0,3444 zł - 0,8438 zł 1050 Na stanie
Czarny
5/16,M8
0,488 zł - 1,1957 zł 8570 Na stanie
Czarny
7/16
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
Zaślepki elastyczne 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Czarny

10009130

Przedział cen netto
0,8233 zł - 0,336 zł

Zapasy magazynowe
4841 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2,M12
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Czarny

10155080

Przedział cen netto
2,716 zł - 1,1086 zł

Zapasy magazynowe
668 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/8,M24
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 9.1 mm 6.4 mm PVC Żółty

10155127

Przedział cen netto
1,7697 zł - 0,7223 zł

Zapasy magazynowe
2580 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 9.1 mm 6.4 mm (DIA) Czarny

10155035

Przedział cen netto
1,0385 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8,M10
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 15.4 mm 12.6 mm (DIA) Czarny

10155066

Przedział cen netto
1,9405 zł - 0,792 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8,M16
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Czarny

10155103

Przedział cen netto
4,7488 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-3/16,M33
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Czarny

10155073

Przedział cen netto
2,429 zł - 0,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4,M20
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepki elastyczne 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Żółty

10155110

Przedział cen netto
1,4349 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
3050 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Czarny

10155059

Przedział cen netto
1,6432 zł - 0,6707 zł

Zapasy magazynowe
9350 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16,M12
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 25.8 mm 23.0 mm (DIA) Czarny

10155097

Przedział cen netto
3,3071 zł - 1,3498 zł

Zapasy magazynowe
373 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1-1/16,M27
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 11.8 mm 7.5 mm PVC Żółty

10009147

Przedział cen netto
1,0249 zł - 0,4183 zł

Zapasy magazynowe
7177 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Czarny

10155028

Przedział cen netto
0,8438 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16,M8
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Czarny

10155042

Przedział cen netto
1,1957 zł - 0,488 zł

Zapasy magazynowe
8570 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki elastyczne 7.5 mm 10.3 mm PVC Żółty

10557860


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790