Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturalny Silikon

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z silikonu i nadaje się do stosowania w temperaturze do 250°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Numer produktu Essentra:

10186039

Numer produktu produkcyjny:

110050

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,4502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

725,10 zł

500 x 1,4502 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 12.7 mm
B 6.3 mm
H 23.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Materiał Silikon
Kolor Naturalny
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt