Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brązowy

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z silikonu i nadaje się do stosowania w temperaturze do 250°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Numer produktu Essentra:

10186053

Numer produktu produkcyjny:

110052

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,8546 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

927,30 zł

500 x 1,8546 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 16.5 mm
B 10.0 mm
H 28.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Materiał Silikon
Kolor Brązowy
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt