Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z czarnego EPDM i nadaje się do stosowania w temperaturze do 180°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Numer produktu Essentra:

10251690

Numer produktu produkcyjny:

461896

700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7153 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

715,30 zł

1000 x 0,7153 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 15.9 mm
B 8.5 mm
H 25.4 mm
Temperatura maksymalna 180 °C
Materiał EPDM
Kolor Czarny
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt