Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Czarny

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z czarnego EPDM i nadaje się do stosowania w temperaturze do 180°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Numer produktu Essentra:

10251713

Numer produktu produkcyjny:

461898

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,8379 zł
5000 + 0,6907 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

837,90 zł

1000 x 0,8379 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 27.9 mm
Temperatura maksymalna 180 °C
Materiał EPDM
Kolor Czarny
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt