Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rdzawy

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z silikonu i nadaje się do stosowania w temperaturze do 250°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Numer produktu Essentra:

10251768

Numer produktu produkcyjny:

461905

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3686 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 368,60 zł

1000 x 1,3686 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 25.4 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Materiał Silikon
Kolor Rdzawy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt