Nasadki i zaślepki stożkowe z szerokim kołnierzem oferują dodatkowe zabezpieczenie obszaru okalającego element na powierzchni nośnej. Szerszy kołnierz zabezpiecza komponent przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą. Zaprojektowane do stosowania w podwójnej roli: nasadki lub zaślepki. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne komponenty zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja mocowana na wcisk ułatwia montaż i demontaż.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | d2 | Kolor | d3 | h | d4 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9348 zł - 1,3087 zł | 4200 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
Czerwony
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
||
2,3008 zł - 3,2211 zł | 25 Na stanie |
3.02 in
76.7 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
Czerwony
|
2.067 in
52.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,4685 zł - 0,4685 zł | 8425 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
0,4387 zł - 0,6756 zł | 625 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
Niebieski
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,4648 zł - 0,7159 zł | 1540 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Niebieski
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,491 zł - 0,7562 zł | 2800 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Niebieski
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5696 zł - 0,8772 zł | 1530 Na stanie |
1.846 in
46.9 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Niebieski
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,3245 zł - 0,4997 zł | 16230 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Niebieski
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2426 zł - 0,5944 zł | 52279 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Czerwony
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,5365 zł - 1,3144 zł | 1405 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czerwony
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
||
1,6872 zł - 4,1338 zł | 30075 Na stanie |
2.835 in
72.0 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
||
10092170 | 0,792 zł - 1,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
Czerwony
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
1,9661 zł - 4,8171 zł | 130 Na stanie |
2.626 in
66.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
Czerwony
|
1.953 in
49.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
1,1755 zł - 2,88 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Niebieski
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
||
0,4387 zł - 0,6756 zł | 1796 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Niebieski
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4648 zł - 0,7159 zł | 2608 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Niebieski
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,491 zł - 0,7562 zł | 1610 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Niebieski
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
0,5696 zł - 0,8772 zł | 1320 Na stanie |
1.685 in
42.8 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Niebieski
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
||
0,2816 zł - 0,4336 zł | 2850 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Niebieski
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,3863 zł - 0,5949 zł | 1050 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Niebieski
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.