Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — z szerokim kołnierzem

Na stanie

Nasadki i zaślepki stożkowe z szerokim kołnierzem oferują dodatkowe zabezpieczenie obszaru okalającego element na powierzchni nośnej. Szerszy kołnierz zabezpiecza komponent przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą. Zaprojektowane do stosowania w podwójnej roli: nasadki lub zaślepki. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne komponenty zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja mocowana na wcisk ułatwia montaż i demontaż.

  • Zabezpiecza element przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych, wyrobach medycznych i branży chemicznej.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
83 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d2 Kolor d3 h d4 d1 Kup
0,3509 zł - 0,5458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.3 mm
33.6 mm
Czerwony
30.4 mm
15.2 mm
47.3 mm
30.4 mm
0,1803 zł - 0,2805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
20.0 mm
Czerwony
17.5 mm
14.3 mm
34.9 mm
17.5 mm
0,1599 zł - 0,2488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
16.9 mm
Czerwony
14.7 mm
12.7 mm
25.4 mm
14.7 mm
  • z 5
Zaślepka i nasadka stożkowa 30.4 mm 33.6 mm Czerwony LDPE

20595715

Przedział cen netto
0,5458 zł - 0,3509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 17.5 mm 20.0 mm Czerwony LDPE

20595708

Przedział cen netto
0,2805 zł - 0,1803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 14.7 mm 16.9 mm Czerwony LDPE

20595692

Przedział cen netto
0,2488 zł - 0,1599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm