Menu Search

Zaślepki otworów pod dławnice M20 6.3 mm 24.7 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra Part Number:

10337820

Manufacturer Part Number:

127502061302

Request the lead time here Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,7291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

432,28 zł

250 x 1,7291 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Średnica całkowita 24.7 mm
Całkowita długość 9.7 mm
Długość gwintu 6.3 mm
Pełny materiał Poliamid
Kod towaru 3923509000
Rozmiar gwintu M20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt