Menu Search

Zaślepki otworów pod dławnice M25 7.3 mm 31.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Numer produktu Essentra:

10337837

Numer produktu produkcyjny:

127502561302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,6355 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

263,55 zł

100 x 2,6355 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Średnica całkowita 31.0 mm
Całkowita długość 11.6 mm
Długość gwintu 7.3 mm
Pełny materiał Poliamid
Kod towaru 3926909790
Rozmiar gwintu M25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt