Menu Search

Zatyczka do paneli metalowych 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Czarny

Ta zaślepka została wykonana z tworzywa termoplastycznego (TPE). Wytrzymuje temperaturę do 95°C. Materiał jest odporny na działanie kwasów i służy do zabezpieczania i wykańczania otworów o ostrych krawędziach w panelach o grubości 1,6 mm.
Numer produktu Essentra:

10090046

Numer produktu produkcyjny:

15150

10000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6867 zł
5000 - 9999 0,3924 zł
10000 + 0,2802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

686,70 zł

1000 x 0,6867 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał TPR
Kolor Czarny
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt