Menu Search

Zaślepka otworu 26.5 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

Ta zaślepka korpusu została wykonana z czarnego TPE klasy Ul94-HB oferującego stopien ochrony IP67. Pasuje do płyt o grubości od 0,8 do 2,0 mm
Numer produktu Essentra:

10000687

Numer produktu produkcyjny:

BP-4

2900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,5518 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 551,80 zł

1000 x 2,5518 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
HD 26.5 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt