Menu Search

Zaślepki UNI

Na stanie

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

  • Idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i wytwórczym.
  • Precyzyjna konstrukcja zapewnia dokładne dopasowanie, zapobiegając wyciekom, drganiom oraz wnikaniu pyłu lub wilgoci.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1039

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L Rozmiar gwintu Kolor D Standard gwintu Kup
0,3583 zł - 0,878 zł 4500 Na stanie
9.5
3/4;1/2;M20
Czerwony
19.7
Gwinty UNF
0,6344 zł - 1,5544 zł 1500 Na stanie
11.0
3/4;1-3/16;7/8;M30
Czerwony
31.4
Gwinty UNF
0,2565 zł - 0,6286 zł 1954 Na stanie
8.3
1/2;1/4;M12
Czerwony
12.3
Gwinty UNF
0,785 zł - 1,9234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5
1-7/16;1;M33-36
Czerwony
37.7
Gwinty UNF
0,2393 zł - 0,5862 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1
1/8;M10
Naturalny
11.0
Gwinty Metryczne
0,4532 zł - 1,1103 zł 300 Na stanie
11.3
1;5/8-3/4;M22-26
Czerwony
25.1
Gwinty UNF
0,2565 zł - 0,6286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1
1/8;7/16;1/8;M10
Czerwony
11.0
Gwinty UNF
0,2802 zł - 0,6867 zł 13372 Na stanie
7.2
1/4;9/16;M14
Czerwony
14.5
Gwinty UNF
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 9.5 mm 19.7 mm LDPE Czerwony

10071311

Przedział cen netto
0,878 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Rozmiar gwintu
    3/4;1/2;M20
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 11.0 mm 31.4 mm LDPE Czerwony

10071236

Przedział cen netto
1,5544 zł - 0,6344 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Rozmiar gwintu
    3/4;1-3/16;7/8;M30
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 8.3 mm 12.3 mm LDPE Czerwony

10090510

Przedział cen netto
0,6286 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
1954 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Rozmiar gwintu
    1/2;1/4;M12
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 12.5 mm 37.7 mm LDPE Czerwony

10071298

Przedział cen netto
1,9234 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16;1;M33-36
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 6.1 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10126554

Przedział cen netto
0,5862 zł - 0,2393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Rozmiar gwintu
    1/8;M10
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany LDPE Czerwony

10071304

Przedział cen netto
1,1103 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Rozmiar gwintu
    1;5/8-3/4;M22-26
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 6.1 mm 11.0 mm LDPE Czerwony

10071335

Przedział cen netto
0,6286 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Rozmiar gwintu
    1/8;7/16;1/8;M10
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka uniwersalna do gwintów Montaż wciskany 7.2 mm 14.5 mm LDPE Czerwony

10071328

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
13372 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Rozmiar gwintu
    1/4;9/16;M14
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT