Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Grupa SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0751 zł - 2,634 zł | 630 Na stanie |
2.252 in
57.2 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,7139 zł - 1,7492 zł | 629 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,3235 zł - 0,7926 zł | 2960 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,2649 zł - 0,6491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,5856 zł - 1,4349 zł | 2424 Na stanie |
1.516 in
38.5 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,9461 zł - 1,1448 zł | 1900 Na stanie |
2.031 in
51.6 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,495 zł - 1,2128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
10275931 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | 4500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
|
0,8366 zł - 2,0498 zł | 1400 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,3095 zł - 0,7584 zł | 3600 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,5591 zł - 1,3699 zł | 1831 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,3709 zł - 0,9087 zł | 13499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,9217 zł - 2,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.122 in
53.9 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,4741 zł - 1,1615 zł | 3090 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
|
||
0,4978 zł - 1,2196 zł | 4400 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,4866 zł - 1,1923 zł | 8000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,7111 zł - 1,7423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,2556 zł - 0,3976 zł | 6000 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.