Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1093 zł - 0,1701 zł | 25000 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,4003 zł - 0,6227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,3607 zł - 0,5611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,0537 zł - 0,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,2481 zł - 0,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1344 zł - 0,2092 zł | 10000 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,3081 zł - 0,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,4265 zł - 0,6635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
|
||
0,0807 zł - 0,1256 zł | 15426 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1046 zł - 0,1628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1078 zł - 0,1677 zł | 25000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1321 zł - 0,2055 zł | 6000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1631 zł - 0,2537 zł | 10000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,2807 zł - 0,4367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,3074 zł - 0,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,1584 zł - 0,2464 zł | 6000 Na stanie |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,2779 zł - 0,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
0,3281 zł - 0,5105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Żółty
|
LDPE
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.