Menu Search

Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

Ta zaślepka jest elementem odpowietrzającym wykonanym z poliamidu 6 V-0. Oferuje stopień ochrony IP68 0,6 bara; wytrzymuje temperaturę pracy od -40°C do +100°C.
Numer produktu Essentra:

10207116

Numer produktu produkcyjny:

1334475

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 18,5069 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 850,69 zł

100 x 18,5069 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 21.6 mm
L 10.0 mm
Rozmiar gwintu M20
Materiał PA
Kolor Szary
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt