Menu Search

Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M20 10.0 mm PA Szary

Korek odpowietrzający, szary RAL 7001 PA 5-V2, kopolimer akrylowy i kauczuk nitrylowy. Blokuje wilgoć i kurz, przepuszczając powietrze Zapobiega powstawaniu wysokiego ciśnienia w obudowach. Zapobiega defektom uszczelek lub problemom z dostępem powodowanym przez różnice ciśnień.
Numer produktu Essentra:

10236574

Numer produktu produkcyjny:

34002738E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 29,8396 zł
100 - 499 21,314 zł
500 + 19,1826 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

29,84 zł

1 x 29,8396 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
HD 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 5.5 mm
Rozmiar gwintu M20
Materiał PA
Kolor Szary
Typ 4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt