Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.
Grupa SR: SR1121
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | HD | TL | Kompatybilne złączki DKO (wszystkie) | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,403 zł - 0,9873 zł | 76132 Na stanie |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
||
10104736 | 0,2701 zł - 0,2701 zł | 24348 Na stanie |
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
M30 x 2
|
|
1,103 zł - 1,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
M52 x 2
|
||
0,1436 zł - 0,3518 zł | 20812 Na stanie |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
M14 x 1.5
|
||
0,4183 zł - 1,0249 zł | 1050 Na stanie |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
||
0,4141 zł - 0,4141 zł | 243 Na stanie |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
||
0,1659 zł - 0,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
M16 x 1.5
|
||
0,4267 zł - 0,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
M24 x 1.5
|
||
0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
||
0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
M26 x 1.5
|
||
0,5051 zł - 0,5051 zł | 950 Na stanie |
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
M45 x 2
|
||
0,1295 zł - 0,3173 zł | 1918 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
M12 x 1.5
|
||
0,4059 zł - 0,4059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
M30 x 2
|
||
0,2019 zł - 0,2019 zł | 500 Na stanie |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
||
0,1241 zł - 0,1241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
M14 x 1.5
|
||
0,3371 zł - 0,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
||
0,2681 zł - 0,2681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
||
0,1801 zł - 0,1801 zł | 6000 Na stanie |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
||
0,1852 zł - 0,1852 zł | 2000 Na stanie |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.