Menu Search

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO

Na stanie

Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.

Grupa SR: SR1121

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu HD TL Kompatybilne złączki DKO (wszystkie) Standard gwintu Kup
0,1953 zł - 0,1953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
31.0 mm
18L
Gwinty Metryczne
0,1852 zł - 0,1852 zł 2000 Na stanie
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
26.0 mm
12S
Gwinty Metryczne
  • z 2
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym M26 x 1.5 Czerwony

10140697

Przedział cen netto
0,1953 zł - 0,1953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatybilne złączki DKO (wszystkie)
    18L
  • Rozmiar gwintu
    M26 x 1.5
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym M20 x 1.5 Czerwony

10140666

Przedział cen netto
0,1852 zł - 0,1852 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatybilne złączki DKO (wszystkie)
    12S
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5