Menu Search

Zaślepka maskująca z uchwytem 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE Czarny

Ta zaślepka maskująca bez kołnierza służy do zasłaniania otworów bez maskowania otaczającej je powierzchni. Stożkowa konstrukcja sprawia, że jedna zatyczka pasuje do otworów o wielu średnicach. Ergonomiczna konstrukcja jest wyposażona w pociąganą wypustkę, która ułatwia montaż i demontaż. Ten element został wykonany z TPR, materiału kwasoodpornego. Nadaje się do takich zastosowań jak powlekanie proszkowe w niższej temperaturze, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i anodyzacja.
Numer produktu Essentra:

10092316

Numer produktu produkcyjny:

18411

4940 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1999 1,9712 zł
2000 - 3999 1,1264 zł
4000 + 0,8046 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4000

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

788,48 zł

400 x 1,9712 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
FH 25.0 mm
d1 8.0 mm
D 10.0 mm
Materiał TPE
Kolor Czarny
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt