Menu Search

Zaślepka maskująca 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE

Ta zatyczka maskująca bez kołnierza służy do zabezpieczenia samego otworu, bez powierzchni czołowej wokół niego. Stożkowa konstrukcja sprawia, że jedna zatyczka pasuje do otworów o wielu średnicach. Ergonomiczna konstrukcja jest wyposażona w pociąganą wypustkę, która ułatwia montaż i demontaż. Ten element został wykonany z TPR, materiału kwasoodpornego. Nadaje się do takich zastosowań jak powlekanie proszkowe w niższej temperaturze, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i anodyzacja.
Numer produktu Essentra:

10092347

Numer produktu produkcyjny:

18414

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1999 3,1396 zł
2000 - 3999 1,7941 zł
4000 + 1,2815 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4000

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

1 255,84 zł

400 x 3,1396 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał TPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt