Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa NPT; UNF 5/8" Gas Czerwony LDPE

Te czerwone zatyczki zatrzaskowe z LDPE charakteryzują się łatwością instalacji: po wciśnięciu w położenie docelowe pojedynczy obrót zapewnia ciasne dopasowanie. Pojedyncze żeberko mocno przylega do gwintu. Umieszczona na górze centralna wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania, co sprawdza się w przypadku gwintów NPT i UNF.
Numer produktu Essentra:

20573348

Numer produktu produkcyjny:

20573348

15000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,2464 zł
5000 - 24999 0,176 zł
25000 + 0,1584 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

123,20 zł

500 x 0,2464 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 27.5 mm
h 9.8 mm
Rozmiar gwintu 5/8";7/8"
Standard gwintu Gwinty gazowe
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 4
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt