Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa NPT 3/4" Gas Czerwony LDPE

Te czerwone zatyczki zatrzaskowe z LDPE charakteryzują się łatwością instalacji: po wciśnięciu w położenie docelowe pojedynczy obrót zapewnia ciasne dopasowanie. Pojedyncze żeberko mocno przylega do gwintu. Umieszczona na górze centralna wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania, co sprawdza się w przypadku gwintów NPT.
Numer produktu Essentra:

20573355

Numer produktu produkcyjny:

20573355

6000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 1999 0,283 zł
2000 - 9999 0,2021 zł
10000 + 0,1819 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

56,60 zł

200 x 0,283 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.6 mm
h 11.0 mm
Rozmiar gwintu 3/4"
Standard gwintu Gwinty gazowe
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt