20080013
9956320
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 31,1762 zł |
50 + | 25,9801 zł |
Grubość skrzydła | 2.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.098 in |
Odległość przesunięcia | 24.5 mm |
Odległość przesunięcia | 0.965 in |
Całkowita długość skrzydła | 107.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 4.213 in |
Całkowita długość | 107.0 mm |
Całkowita długość | 4.213 in |
Szerokość całkowita | 28.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.102 in |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Przykręcane/spawane |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Możliwość demontażu |
Kod towaru | 7907000090 |
Materiał zapadki | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.