Menu Search

Zawiasy listwowe — metalowe

Na stanie

Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.

Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.

Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.

  • Można spawać, nitować lub przykręcać.


Grupa SR: SR5590

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Materiał Rodzaj zawiasu Szerokość całkowita Kup
699,3968 zł - 839,2762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
44.5 mm
658,6182 zł - 790,3419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
31.8 mm
10207857 1 055,4081 zł - 1 266,4898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
63.5 mm
594,0076 zł - 712,8091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Bez otworów
44.5 mm
572,8172 zł - 687,3806 zł 11 Na stanie
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Bez otworów
31.8 mm
894,1358 zł - 1 072,963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Bez otworów
63.5 mm
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Przedział cen netto
839,2762 zł - 699,3968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    44.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Przedział cen netto
790,3419 zł - 658,6182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    31.8 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616991099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Przedział cen netto
1 266,4898 zł - 1 055,4081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Przedział cen netto
712,8091 zł - 594,0076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    915.0 mm
  • Szerokość całkowita
    44.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Przedział cen netto
687,3806 zł - 572,8172 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    915.0 mm
  • Szerokość całkowita
    31.8 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Przedział cen netto
1 072,963 zł - 894,1358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    915.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099