Menu Search

Zawiasy listwowe — metalowe

Na stanie

Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.

Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.

Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.

  • Można spawać, nitować lub przykręcać.


Grupa SR: SR5590

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
66 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Materiał Rodzaj zawiasu Szerokość całkowita Kup
10206867 40,7619 zł - 57,0667 zł 16 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
50.0 mm
10206904 44,6141 zł - 44,6141 zł 190 Na stanie
0.8 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
40.0 mm
70,4199 zł - 84,5039 zł 8 Na stanie
0.8 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
25.0 mm
10206980 110,1119 zł - 152,404 zł 7 Na stanie
1.0 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
30.0 mm
181,8507 zł - 181,8507 zł 28 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
50.0 mm
378,4548 zł - 378,4548 zł 106 Na stanie
2.0 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
60.0 mm
658,6182 zł - 790,3419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
31.8 mm
10207857 1 055,4081 zł - 1 266,4898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
63.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal
Bez otworów
51.0 mm
99,8708 zł - 99,8708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal
Bez otworów
64.0 mm
28,6002 zł - 34,3203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
25.0 mm
39,5596 zł - 51,7114 zł 38 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
40.0 mm
112,2256 zł - 112,2256 zł 28 Na stanie
2.0 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
60.0 mm
80,3611 zł - 80,3611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
38.0 mm
106,3223 zł - 106,3223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
1016.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
32.0 mm
146,9588 zł - 146,9588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
1016.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
38.0 mm
94,7949 zł - 94,7949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal
Z otworami
51.0 mm
355,818 zł - 355,818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
51.0 mm
331,5256 zł - 331,5256 zł 33 Na stanie
2.0 mm
1016.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
64.0 mm
32,9927 zł - 32,9927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
30.0 mm
  • z 4
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Przedział cen netto
57,0667 zł - 40,7619 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Przedział cen netto
44,6141 zł - 44,6141 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Przedział cen netto
84,5039 zł - 70,4199 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Przedział cen netto
152,404 zł - 110,1119 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Przedział cen netto
181,8507 zł - 181,8507 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Przedział cen netto
378,4548 zł - 378,4548 zł

Zapasy magazynowe
106 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Przedział cen netto
790,3419 zł - 658,6182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    31.8 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616991099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Przedział cen netto
1 266,4898 zł - 1 055,4081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    51.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Przedział cen netto
99,8708 zł - 99,8708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Przedział cen netto
34,3203 zł - 28,6002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Przedział cen netto
51,7114 zł - 39,5596 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Przedział cen netto
112,2256 zł - 112,2256 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias listwowy Bez otworów 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Przedział cen netto
80,3611 zł - 80,3611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Całkowita grubość
    0.9 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Przedział cen netto
106,3223 zł - 106,3223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7318190090
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Przedział cen netto
146,9588 zł - 146,9588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    9403999090
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Przedział cen netto
94,7949 zł - 94,7949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    51.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Przedział cen netto
355,818 zł - 355,818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    51.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Przedział cen netto
331,5256 zł - 331,5256 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Przedział cen netto
32,9927 zł - 32,9927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7318190090