Menu Search

Zawiasy listwowe — metalowe

Na stanie

Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.

Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.

Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.

  • Można spawać, nitować lub przykręcać.


Grupa SR: SR5590

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
66 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Materiał Rodzaj zawiasu Szerokość całkowita Kup
106,5084 zł - 106,5084 zł 1 Na stanie
2.0 mm
1020.0 mm
Stal
Drilled Hinge
50.0 mm
10206959 81,498 zł - 81,498 zł 18 Na stanie
0.8 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
30.0 mm
10206997 119,4695 zł - 165,3557 zł 22 Na stanie
1.0 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Drilled Hinge
30.0 mm
201,0105 zł - 241,2126 zł 14 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Drilled Hinge
50.0 mm
435,6832 zł - 522,8198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1000.0 mm
Stal nierdzewna
Drilled Hinge
50.0 mm
594,0076 zł - 712,8091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Bez otworów
44.5 mm
  • z 4
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Przedział cen netto
106,5084 zł - 106,5084 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Drilled Hinge
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
Zawias listwowy Bez otworów 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Przedział cen netto
81,498 zł - 81,498 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Bez otworów
Zawias listwowy Z otworami 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Przedział cen netto
165,3557 zł - 119,4695 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Drilled Hinge
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Przedział cen netto
241,2126 zł - 201,0105 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Drilled Hinge
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Przedział cen netto
522,8198 zł - 435,6832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Drilled Hinge
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Przedział cen netto
712,8091 zł - 594,0076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    915.0 mm
  • Szerokość całkowita
    44.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Bez otworów