Menu Search

Zawias narożny M6 24.0 mm Stal nierdzewna Czarny

Numer produktu Essentra:

20065027

Numer produktu produkcyjny:

20012171E

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 19,1585 zł
25 + 15,9654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,16 zł

1 x 19,1585 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 40.0 mm
Całkowita grubość 2.5 mm
Szerokość całkowita 42.0 mm
Średnica sworznia 24.0 mm
Długość sworznia 40.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia M6
Materiał osi Stal
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kolor Czarny
Rodzaj zawiasu Zawias narożny
Metoda montażu Śruba, wkręt
Orientacja montażu Uniwersalne
Liczba otworów montażowych 4
Możliwość demontażu Bez regulacji
Specyfikacja DIN-EN 1774
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt