20065010
20012250E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 18,3603 zł |
25 + | 15,3002 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 40.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.575 in |
Całkowita grubość | 2.5 mm |
Całkowita grubość | 0.098 in |
Szerokość całkowita | 42.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.654 in |
Średnica sworznia | 25.0 mm |
Średnica sworznia | 0.984 in |
Długość sworznia | 40.0 mm |
Długość sworznia | 1.575 in |
Rozmiar gwintu trzpienia | M6 |
Materiał osi | Stal |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Kolor | Czarny |
Rodzaj zawiasu | Zawias narożny |
Metoda montażu | Śruba, wkręt |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Możliwość demontażu | Bez regulacji |
Specyfikacja | DIN-EN 1774 |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.